Skafferi- och garderobskåp J060804 Slät Vit

Skafferi- och garderobskåp J060804 Slät Vit

Front Slät Vit - 1,6 cm tjock skiva och belagd med vit, sidenmatt melamin. - Kantad med en färganpassat list av konstmaterial. Närmaste vägledande NCS-kod: S0500-N. - Godkänd för Danish Indoor Climate Label
Specifikation
  • Inbyggnadsskåp för ugn med parluckor, frontstycke och 4 hyllor. Innermått: 70,4 x 56,7 cm.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.19J060804
  • ProduktfamiljPlain White
  • ProduktgruppHigh cabinet
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2023-08-21
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)2112
  • Bredd (mm)600
  • Djup (mm)565
Relaterad
  • HuvudmaterialMDF-skiva
  • Sekundärt materialMDF-skiva
  • Designad iDanmark
  • Tillverkad iDanmark
  • Vikt netto (kg)68.28
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKök - Köksskåp
  • IFC klassificeringInredningselement
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass nummer23-21 19 00
  • OmniClass TitelCasework
  • CSI UniFormat II KodE2010
  • CSI UniFormat II TitelFixed Furnishings

Region tillgänglighet

Europa
Danmark
Sverige