Publicera dina produkter
USA
Svenska
Språk
Välj plats
Publicera dina produkter
Skapa gratis konto
Logga in
hth/products/fb15cd83-df0d-438b-a52e-c1d74af64633
Startsida
Kategorier
Kök
Köksskåp
Bänkskåp A040293 Mono
Ej tillgänglig i USA
HTH Køkken
Följ
Bänkskåp A040293 Mono
Front Mono Vit - Platt front med något rundad kant. - 1,6 cm tjock träfiber skiva (MDF). - Fronten är lackerad med slitstark, vit, matt lack. Närmaste vägledande NCS-kod: S0500-N. - Godkänd för Danish Indoor Climate Label
Ladda ner
Specifikation
Specifikation
Bänkskåp med 3 Lux lådor.
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
JPA040293
Produktgrupp
Base Cabinet
Typ
Objekt (enstaka objekt)
Publiceringsdatum
2023-08-23
Edition nummer
1
Höjd (mm)
704
Bredd (mm)
400
Djup (mm)
565
Länkar
Länkar
Produkt-url
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Installationsinstruktioner
https://www.hth.se/koekken/koekkenguide/montering/
Instruktionsvideo
https://www.hth.se/koekken/koekkenguide/montering/
Produktcertifiering
https://www.hth.se/om-hth/baeredygtighed/
Teknisk beskrivning
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Relaterad
Relaterad
Huvudmaterial
MDF
Sekundärt material
MDF-skiva
Designad i
Danmark
Tillverkad i
Danmark
Vikt netto (kg)
30.64
Klassificering
Klassificering
BIMobject-kategori
Kök - Köksskåp
IFC klassificering
Inredningselement
CSI MasterFormat 2014 Kod
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Kitchen Casework
OmniClass nummer
23-21 19 00
OmniClass Titel
Casework
CSI UniFormat II Kod
E2010
CSI UniFormat II Titel
Fixed Furnishings
Region tillgänglighet
Europa
Danmark
Sverige
Liknande produkter
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Ladda ner
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Ladda ner
Noblessa
L-shape Touch
Ladda ner
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Ladda ner
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Ladda ner
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Ladda ner