Vinkelhörnskåp A090041 Mono

Vinkelhörnskåp A090041 Mono

Front Mono Vit - Platt front med något rundad kant. - 1,6 cm tjock träfiber skiva (MDF). - Fronten är lackerad med slitstark, vit, matt lack. Närmaste vägledande NCS-kod: S0500-N. - Godkänd för Danish Indoor Climate Label
Specifikation
  • Vinkelhörnskåp med 1 hylla. Fronterna är sammansatta med hörnstolpe.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.JPA090041
  • ProduktfamiljMono
  • ProduktgruppCorner base cabinet
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2023-08-23
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)704
  • Bredd (mm)900
  • Djup (mm)565
Relaterad
  • HuvudmaterialMDF
  • Sekundärt materialMDF-skiva
  • Designad iDanmark
  • Tillverkad iDanmark
  • Vikt netto (kg)37.79
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKök - Köksskåp
  • IFC klassificeringInredningselement
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass nummer23-21 19 00
  • OmniClass TitelCasework
  • CSI UniFormat II KodE2010
  • CSI UniFormat II TitelFixed Furnishings

Region tillgänglighet

Europa
Danmark
Sverige