Publicera dina produkter
USA
Svenska
Språk
Välj plats
Publicera dina produkter
Skapa gratis konto
Logga in
hth/products/1e911b71-dd7a-4964-af58-47a87390d55d
Startsida
Kategorier
Kök
Köksskåp
Väggskåp F030003 Mono
Ej tillgänglig i USA
HTH Køkken
Följ
Väggskåp F030003 Mono
Front Mono Vit - Platt front med något rundad kant. - 1,6 cm tjock träfiber skiva (MDF). - Fronten är lackerad med slitstark, vit, matt lack. Närmaste vägledande NCS-kod: S0500-N. - Godkänd för Danish Indoor Climate Label
Ladda ner
Specifikation
Specifikation
Väggskåp med 3 hyllor.
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
JPF030003
Produktfamilj
Mono
Produktgrupp
Wall cabinet
Typ
Objekt (enstaka objekt)
Publiceringsdatum
2023-08-23
Edition nummer
1
Höjd (mm)
864
Bredd (mm)
300
Djup (mm)
330
Länkar
Länkar
Produkt-url
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Installationsinstruktioner
https://www.hth.se/koekken/koekkenguide/montering/
Instruktionsvideo
https://www.hth.se/koekken/koekkenguide/montering/
Produktcertifiering
https://www.hth.se/om-hth/baeredygtighed/
Teknisk beskrivning
https://www.hth-kitchen.com/about-hth/sustainability/
Relaterad
Relaterad
Huvudmaterial
MDF
Sekundärt material
MDF-skiva
Designad i
Danmark
Tillverkad i
Danmark
Vikt netto (kg)
14.95
Klassificering
Klassificering
BIMobject-kategori
Kök - Köksskåp
IFC klassificering
Inredningselement
CSI MasterFormat 2014 Kod
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Kitchen Casework
OmniClass nummer
23-21 19 00
OmniClass Titel
Casework
CSI UniFormat II Kod
E2010
CSI UniFormat II Titel
Fixed Furnishings
Region tillgänglighet
Europa
Danmark
Sverige
Liknande produkter
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Ladda ner
Noblessa
L-shape Touch
Ladda ner
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Ladda ner
Noblessa
Straigt Touch
Ladda ner
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Ladda ner
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Ladda ner