Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

Mono PM 1-lagssystem för gröna tak med lutning ≥3,6° på underlag av TRP-plåt isolerat med mineralull.

Unique ref.: mono-pm-gronatak-mineralull-trp-plat
Tillverkare: BMI Icopal Sweden
Produktfamilj: Water proofing membrane
Produktgrupp: Single ply system
Bredd (mm): 1000
Datum för publicering: 2018-08-15
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (3)

1-lags SBS-modifierat bitumentätskikt mekaniskt infäst på underlag av trapetsplåt isolerat med mineralull för gröna tak med lutning ≥3,6°: 
1. Underlag: Trapetsplåt
2. Luft- och ångspärr: Akvaden 0,20mm PE-folie 
3. Isolering: 
Underskiva av mineralull
Mineralull placerad med förskjutna skarvar över underskiva
Mineralullsboard med ytkompressionshållfasthet > 60 kPa enligt EN 826 
4. Infästning: Mekaniskt infäst med teleskopfästdon
5. Tätskiktsmatta: Icopal Mono PM mekaniskt infäst och skarvsvetsad
6. (Vid behov av rotskydd, Icopal Blackline 750)
7. Sedummatta
Mono PM finns i skiffergrå (standard) och i vit

1-lags SBS-modifierat bitumentätskikt mekaniskt infäst på underlag av trapetsplåt isolerat med mineralull för gröna tak med lutning ≥3,6°.
Brandklass tak: BROOF(t2).
Systemet kan användas där det finns ett behov för isolering på trapetsplåt.
Mono PM finns i skiffergrå (standard) och i vit.


Huvudmaterial: Bitumen
Sekundärt material: Mineral wool
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Sweden

BIMobject kategori: Byggnadsmaterial - Tätskikt
IFC-klassifikation: Material
UNSPSC-namn: Roofing membranes
UNSPSC-kod: 30151505
Uniclass 1.4 Kod: L68121
Uniclass 1.4 Beskrivning: Membranes
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-28-72
Uniclass 2.0 Beskrivning: Roof Membrane Perimeter Trims
NBS Reference Kod: 75-28-72
NBS Reference Beskrivning: Roof Membrane Perimeter Trims
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Membrane Roofing
OmniClass-nummer: 23-13 39 31
OmniClass-rubrik: Roof Membranes
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Waterproofing & Membranes

Namn Värde
Application Torching and mechanical fastening
Facing Material Granuals
Material Bitumen
Membrane Type Single ply
Thickness 4.5 mm
Type SBS

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Material Bitumen

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända