CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED VESSEL CLICK WASTE 5L PER MINUTE

    4.7 av 5 stjärnor4.7(23 omdömen)
    Ceraline single lever Vessel mixer with click waste. 5L / Min
    Specifikation
    • Ceraline single lever Vessel mixer with click waste. 5L / Min
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.BD137
    • ProduktfamiljSanitary
    • ProduktgruppBasin mixers
    • Publiceringsdatum2021-08-03
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)75
    • Bredd (mm)210
    • Djup (mm)560
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Sekundärt materialKrom
    • Vikt netto (kg)1.91
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • ETIM kodEC011328
    • ETIM namnWashbasin mixing tap
    • UNSPSC namnSanitary ware
    • UNSPSC kod301815
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 beskrivningWashbasin taps
    • OmniClass nummer23-31 11 00
    • OmniClass TitelFaucets

    Region tillgänglighet

    Europa
    Belgien
    Bulgarien
    Frankrike
    Italien
    Nederländerna
    Polen
    Ryssland
    Spanien
    Tjeckien
    Tyskland