Conca wash stand 60 x 50 cmConca wash stand 60 x 50 cmConca wash stand 60 x 50 cm
Se föregående bilder
Se nästkommande bilder

Conca wash stand 60 x 50 cm

Conca wash stand 60 x 50 cm
Specifikation
  • Wash basin stand 60 x 50 cm
Teknisk specifikation
  • Unik ref.E2531
  • SamlingsuppsättningI.life B
  • KollektionBathroom Furniture
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2022-09-21
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)870
  • Bredd (mm)180
  • Djup (mm)620
Relaterad
  • HuvudmaterialTrä
  • Vikt netto (kg)6.3
Klassificering
  • BIMobjektkategoriSanitet - Lagring
  • IFC klassificeringMöbler
  • UNSPSC namnSanitary ware
  • UNSPSC kod301815
  • Uniclass 2015 kodPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 beskrivningBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
  • OmniClass TitelBathroom Cabinets
  • OmniClass nummer23-31 25 13

Region tillgänglighet

Europa
Storbritannien
Spanien
Frankrike
Italien
Tyskland
Polen
Tjeckien
Nederländerna
Ryssland
Grekland
Bulgarien