JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND LEVER HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND LEVER HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND LEVER HADLES

    JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH SHOWER SYSTEM AND LEVER HADLES

    Joy Neo Shower mixer exposed Dual Control, with shower system, lever handles.
    Specifikation
    • • New exposed B&S DC body with outlets to top + bottom, with rings logo IS. • 2 new metal lever handles without markings. (same as 3-hole basin) • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • 1-piece shower arm • New square metal wall escutcheons. • Fixation nuts. • S-connectors with noise reducers • Noise class 1 • Check valve • New diverter lever. • Manual diverter Ideal Standard • Shower system: o Shower tube. o Head shower round 300mm. (A5805A5) o Stick-handshower. (BC774A5) o Shower hose 1750mm. (A4109A5• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.BD159
    • ProduktfamiljJoy Neo
    • ProduktgruppTaps & Mixers
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2022-02-24
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)90
    • Bredd (mm)320
    • Djup (mm)1108
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Vikt netto (kg)6.2
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • ETIM kodEC011329
    • ETIM namnShower mixing tap
    • UNSPSC namnSanitary ware
    • UNSPSC kod301815
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 beskrivningShower manual water supply sets
    • OmniClass nummer23-31 11 00
    • OmniClass TitelFaucets

    Region tillgänglighet

    Europa
    Bulgarien
    Frankrike
    Grekland
    Italien
    Polen
    Ryssland
    Tjeckien
    Tyskland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit