JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)
JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    JOY NEO WALL SPOUT L.180 MM (JOY BATH SPOUT)

    Joy Neo Wall spout L.180 mm (JOY bath spout).
    Specifikation
    • • JOY wall spout, 160mm, diameter 26mm. • CHECK square metal escutcheon (65x65mm) with rings logo IS. • ½” connection • Flowstraightener Caché Cascade Std C (M24x)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.BD170
    • ProduktfamiljJoy Neo
    • ProduktgruppTaps & Mixers
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2022-02-24
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)55
    • Bredd (mm)110
    • Djup (mm)285
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Vikt netto (kg)0.4
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • ETIM kodEC010862
    • ETIM namnBath mixing tap
    • UNSPSC namnSanitary ware
    • UNSPSC kod301815
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87_07
    • Uniclass 2015 beskrivningBath manual water supply sets
    • OmniClass nummer23-31 11 00
    • OmniClass TitelFaucets

    Region tillgänglighet

    Asien Europa Afrika
    Förenade Arabemiraten
    Bulgarien
    Egypten
    Qatar
    Italien
    Polen
    Ryssland
    Storbritannien
    Tjeckien
    Tyskland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit