STRADA Double Basin 120 White 2OF VAN GR.IP
STRADA Double Basin 120 White 2OF VAN GR.IP

    STRADA Double Basin 120 White 2OF VAN GR.IP

    3.8 av 5 stjärnor3.8(6 omdömen)
    Double basin top basin with open central holes for taps. The sink must be installed on the wall. It can be completed with a siphon, shelf or K2661 vanity unit. Template included in the packaging. The fixing set is not included in the package.
    Specifikation
    • Double basin top basin with open central holes for taps. The sink must be installed on the wall. It can be completed with a siphon, shelf or K2661 vanity unit. Template included in the packaging. The fixing set is not included in the package.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.K0808
    • ProduktfamiljSanitary
    • ProduktgruppWall-hung wash basins
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2018-12-05
    • Edition nummer1
    Länkar
    Relaterad
    • HuvudmaterialKeramik
    • Vikt netto (kg)15
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriSanitet - Handfat
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 beskrivningWall-hung wash basins
    • OmniClass nummer23-31 13 00
    • OmniClass TitelSinks

    Region tillgänglighet

    Europa
    Italien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit