CONNECT 2 BIFOLD 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 BIFOLD 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 75 , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND IDEAL CLEAN CLEAR GLASS
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.K9690
    • ProduktfamiljCONNECT II
    • ProduktgruppShower Enclosure
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-02-26
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)85
    • Bredd (mm)800
    • Djup (mm)2025
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Vikt netto (kg)29
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriSanitet - Duschvägg
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • ETIM kodEC010034
    • ETIM namnCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC namnBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC kod30181507
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 beskrivningShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Kod10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass nummer23-31 17 17
    • OmniClass TitelShower Enclosures

    Region tillgänglighet

    Europa
    Frankrike
    Italien
    Polen
    Ryssland
    Storbritannien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit