Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

21/VENTUNO WASHBASIN 68X52 WHITE

Unique ref.: T0154
Tillverkare: Ideal Standard
Produktfamilj: Sanitary
Produktgrupp: Wall-hung wash basins
Bredd (mm): 68
Höjd (mm): 52
Datum för publicering: 2018-12-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (11)
21-Lavabo 680 mm

Lavabo 680 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


Huvudmaterial: Ceramics
Sekundärt material:
Designad i:
Tillverkad i:
Nettovikt (Kg): 19.5

BIMobject kategori: Sanitary - Basins
IFC-klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-93-95
Uniclass 2.0 Beskrivning: Wc Seats And Covers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 Beskrivning: Wall-hung wash basins
NBS Reference Kod: 35-79-94
NBS Reference Beskrivning: Wall-Hung Wash Basins
OmniClass-nummer: 23-31 13 00
OmniClass-rubrik: Sinks
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Namn Värde
Color White
Material Ceramics

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända