Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

21/VENTUNO BTW BOWL W/SLIM SEAT WHITE

Unique ref.: T3200
Tillverkare: Ideal Standard
Produktfamilj: Sanitary
Produktgrupp: WC pans
Datum för publicering: 2018-12-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (11)
21-Vaso filo parete corredato di sedile slim a sgancio rapido.

Vaso filo parete corredato di sedile slim a sgancio rapido. Funziona con passo rapido e flussometro portata 1,2 l/sec, cassetta alta (scarico 9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4 sec). La confezione inlcude i fissaggi a pavimento e il raccordo per convertire lo scarico a muro in scarico a pavimento.


Huvudmaterial: Ceramics
Sekundärt material:
Designad i:
Tillverkad i:
Nettovikt (Kg): 30.7

BIMobject kategori: Sanitary - Toilets
IFC-klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Beskrivning: Wc Pans
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Beskrivning: WC pans
NBS Reference Kod: 35-93-94
NBS Reference Beskrivning: Wc Pans
OmniClass-nummer: 23-31 19 19 11
OmniClass-rubrik: Water Operated Water Closets
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Namn Värde
Color White
Material Ceramics

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända