Blend Curve Wall Hung Bidet
Blend Curve Wall Hung Bidet

    Blend Curve Wall Hung Bidet

    Blend Curve Wall Hung Bidet, Hidden Fixation, Glossy White
    Specifikation
    • Blend Curve Wall Hung Bidet with Hidden Fixation with Glossy White Finish
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.T3750
    • ProduktfamiljBlend Cube
    • ProduktgruppBidet
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2021-04-28
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)540
    • Bredd (mm)355
    • Djup (mm)250
    Relaterad
    • HuvudmaterialFireclay
    • Vikt netto (kg)15.6
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Bidéer
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • ETIM kodEC010126
    • ETIM namnBidet
    • UNSPSC namnBidets
    • UNSPSC kod30181502
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivningBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass nummer23-31 23 00
    • OmniClass TitelBidets
    • CSI UniFormat II KodD2010
    • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

    Region tillgänglighet

    Europa
    Belgien
    Bulgarien
    Frankrike
    Grekland
    Italien
    Nederländerna
    Polen
    Ryssland
    Spanien
    Storbritannien
    Tjeckien
    Tyskland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit