Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

21/VENTUNO WHG BID 55X36 WHITE HF

Unique ref.: T5152
Tillverkare: Ideal Standard
Produktfamilj: Sanitary
Produktgrupp: Bidets
Datum för publicering: 2018-12-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (11)
21-Bidet sospeso monoforo

Bidet sospeso monoforo con erogazione dell’acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per l’installazione è necessario utilizzare l’apposito kit TT0299327 incluso nella confezione e il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente.


Huvudmaterial: Ceramics
Sekundärt material:
Designad i:
Tillverkad i:
Nettovikt (Kg): 17.31

BIMobject kategori: Sanitary - Bidets
IFC-klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L7215
Uniclass 1.4 Beskrivning: Bidets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Beskrivning: Bidets
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 Beskrivning: Bidets
NBS Reference Kod: 35-06-11
NBS Reference Beskrivning: Bidets
OmniClass-nummer: 23-31 23 00
OmniClass-rubrik: Bidets
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bidets

Namn Värde
Color White
Material Ceramics

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända