Opus 200/100 LED
Opus 200/100 LED
Opus 200/100 LED

    Opus 200/100 LED

    Opus 200 LED är en armatur med elegant cylindrisk form. Genom sin tidlösa design kan den placeras vägg-eller takmonterad, såväl inom- som utomhus. Försedd med ledmodul, 13W.
    Specifikation
    • Silikontätning mellan glas och sockel. Två Ø 6 mm hål för montage, CC-mått 133 mm, alternativt två dolda hål Ø 5 mm, för CC-mått 70 mm. En kabelgenomföring i botten med uttag för två nätkablar. Kopplingsplinten på ledmodul för max 2 x 2,5 mm2. Överkoppling är möjlig. Bottengenomföring och tre brytväggar. Petskydd och skydd mot strilande vatten från alla vinklar.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Opus-200-100-LED
    • ProduktfamiljLamp
    • ProduktgruppOpus
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2014-04-01
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)100
    • Bredd (mm)200
    Relaterad
    • HuvudmaterialKeramik
    • Sekundärt materialGlas
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    • Vikt netto (kg)1.94
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriBelysning - Takmonterad
    • IFC klassificeringLampa
    • UNSPSC namnLamps and lightbulbs and lamp components
    • UNSPSC kod3910
    • Uniclass 2015 kodPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 beskrivningLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Kod12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLamps
    • OmniClass nummer23-35 45 15
    • OmniClass TitelLamps