Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

ACQUA - PS ACQUA AZUL COBALTO 15X15

Unique ref.: 62000002A_w
Tillverkare: Incepa
Produktfamilj: WALL TILE
Produktgrupp: ACQUA
Bredd (mm): 150
Höjd (mm): 6.5
Djup (mm): 150
Datum för publicering: 2018-11-23
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (4)

Bright wall and floor tile with a wide variety of colors. Application with 3mm grout in internal areas or swimming pool.
Black, blue, white, soft blue, bright, dry grout.


Huvudmaterial: Ceramics
Sekundärt material:
Designad i: Brazil
Tillverkad i: Brazil

BIMobject kategori: Väggar - Fasadbeklädnad
IFC-klassifikation: Covering
UNSPSC-namn: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC-kod: 30131704
Uniclass 1.4 Kod: L512
Uniclass 1.4 Beskrivning: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beskrivning: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beskrivning: Ceramic tiles
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Beskrivning: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass-nummer: 23-15 15 13
OmniClass-rubrik: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Namn Värde
Application Internal Dry Areas
Colour Blue
Linear Dimensions 150
Material Floor Tile
Texture Bright
Type Bold

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Colour Blue
Material Floor Tile

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända