Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

ALEPPO - PP ALEPPO CARVALHO 20X120 RET

Unique ref.: 64230018A_w
Tillverkare: Incepa
Produktfamilj: WALL TILE
Produktgrupp: ALEPPO
Bredd (mm): 200
Höjd (mm): 11
Djup (mm): 1200
Datum för publicering: 2018-11-23
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.


Huvudmaterial: Ceramics
Sekundärt material:
Designad i: Brazil
Tillverkad i: Brazil

BIMobject kategori: Väggar - Fasadbeklädnad
IFC-klassifikation: Covering
UNSPSC-namn: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC-kod: 30131704
Uniclass 1.4 Kod: L512
Uniclass 1.4 Beskrivning: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beskrivning: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beskrivning: Ceramic tiles
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Beskrivning: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass-nummer: 23-15 15 13
OmniClass-rubrik: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Namn Värde
Application Internal Dry Areas
Colour Brown
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain
Texture Matte
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Colour Brown
Material Plus Porcelain

BIMobject®