Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

;

MARMO - PE MARMO MONTE CARLO BLANCO 100X100 RET

Unique ref.: 68030002A
Tillverkare: Incepa
Produktfamilj: WALL TILE
Produktgrupp: MARMO
Bredd (mm): 1000
Höjd (mm): 13
Djup (mm): 1000
Datum för publicering: 2019-01-11
Versionsnummer: 1
Typ: Byggmaterial
Ladda ned (4)

Glazed Polished Porcelain tile with soft marbled texture and slight shade variation, indicated for internal areas of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

White, polished,marble, rectified.


Huvudmaterial: Ceramics
Sekundärt material:
Designad i: Brazil
Tillverkad i: Brazil

BIMobject kategori: Golv - Kakel
IFC-klassifikation: Covering
UNSPSC-namn: Stone or tile flooring
UNSPSC-kod: 30161706
Uniclass 1.4 Kod: L5331
Uniclass 1.4 Beskrivning: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beskrivning: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Beskrivning: Floor tiling systems
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Beskrivning: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-rubrik: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Namn Värde
Colour White
Material Polished Glazed Porcelain

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända