Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

INTRA SK bowl Normal polish Welding

Unique ref.: SK5020INSV
Tillverkare: Intra
Produktfamilj: Industrial bowls
Produktgrupp: 313
Bredd (mm): 528
Höjd (mm): 200
Djup (mm): 428
Datum för publicering: 2017-11-12
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (7)
Commercial bowl in stainless steel for welding.

Intra supplies a large selection of bowls for welding, wall mounting and under mount, we offer different sizes and dimensions.

Polished in the inside and outside. Delivered without waste. Outer dimension: 560x460x200 mm Inner dimension: 500x400x200 mm


Huvudmaterial: Stainless steel
Sekundärt material:
Designad i: Norway
Tillverkad i: Spain
Nettovikt (Kg): 4

BIMobject kategori: Kök - Vaskar
IFC-klassifikation: Object
Uniclass 1.4 Kod: L7232
Uniclass 1.4 Beskrivning: Sinks for kitchens, bars
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-70-80
Uniclass 2.0 Beskrivning: Sink Systems
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96_45
Uniclass 2015 Beskrivning: Kitchen sinks
NBS Reference Kod: 35-65-70-80
NBS Reference Beskrivning: Sink Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass-nummer: 23-31 13 00
OmniClass-rubrik: Sinks
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
Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända