Lucka Arkitekt plus Frost.
- Slät lucka av 19mm MDF-board med svagt rundad kant. 
- Alla ytor är behandlade med vattenburen UV-härdande färg, närmast NCS S 0500-N. 
- Svanenmärkt.
INVITA

Lucka Arkitekt plus Frost. - Slät lucka av 19mm MDF-board med svagt rundad kant. - Alla ytor är behandlade med vattenburen UV-härdande färg, närmast NCS S 0500-N. - Svanenmärkt.

Lucka - Luckan monterad på dolda helmetallgångjärn, justerbara i höjd-, sid- och djupled. - Gångjärn är försedda med inbyggd stängnings- och dämpningsfunktion, öppningsvinkel 107 grader. Inredning - Två hyllplan.
Specifikation
  • Base cabinet with double doors and 1 adjustable shelf
Teknisk specifikation
  • Unik ref.287-091-KU1-080
  • ProduktfamiljAthena
  • ProduktgruppBase cabinet
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2023-04-19
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)704
  • Bredd (mm)800
  • Djup (mm)565
Relaterad
  • HuvudmaterialMDF
  • Sekundärt materialMDF-skiva
  • Designad iDanmark
  • Tillverkad iDanmark
  • Vikt netto (kg)34.45
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKök - Köksskåp
  • IFC klassificeringInredningselement
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass nummer23-21 19 00
  • OmniClass TitelCasework
  • CSI UniFormat II KodE2010
  • CSI UniFormat II TitelFixed Furnishings

Region tillgänglighet

Europa
Danmark