Lucka Aspekt Frost.
- Slät lucka av 16mm MDF-board med svagt rundad kant. 
- Alla ytor är behandlade med vattenburen UV-härdande färg, närmast NCS S 0500-N. 
- Svanenmärkt.
INVITA

Lucka Aspekt Frost. - Slät lucka av 16mm MDF-board med svagt rundad kant. - Alla ytor är behandlade med vattenburen UV-härdande färg, närmast NCS S 0500-N. - Svanenmärkt.

Lucka - Luckan monterad på dolda helmetallgångjärn, justerbara i höjd-, sid- och djupled. - Gångjärn är försedda med inbyggd stängnings- och dämpningsfunktion, öppningsvinkel 107 grader. Inredning - Tre hyllplan.
Specifikation
  • Diagonal Wall cabinet for corner. With 3 adjustable shelves.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.720-091-KO25-060
  • ProduktfamiljAlba
  • ProduktgruppCorner wall cabinet
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2023-04-19
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)864
  • Bredd (mm)600
  • Djup (mm)330
Relaterad
  • HuvudmaterialMelamin
  • Sekundärt materialMDF-skiva
  • Designad iDanmark
  • Tillverkad iDanmark
  • Vikt netto (kg)31.91
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKök - Köksskåp
  • IFC klassificeringInredningselement
  • CSI MasterFormat 2014 Kod12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelKitchen Casework
  • OmniClass nummer23-21 19 00
  • OmniClass TitelCasework
  • CSI UniFormat II KodE2010
  • CSI UniFormat II TitelFixed Furnishings

Region tillgänglighet

Europa
Danmark