Radiator Tesi 6
Radiator Tesi 6
    Irsap

    Radiator Tesi 6

    Tesi Termoarredi represent the most functional, modular and elegant system for heating all environments. Thanks to the rounded shapes, which minimize the risk of accidents, they can also be placed in public places, institutions, schools and hospitals. Tesi 6 has a depth of 215 mm and heights from 200 to 2500 mm.
    Specifikation
    • tubes made of 25 mm diameter sheet steel manifolds made of pressed sheet steel elements 45 mm long (element pitch) threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold maximum working pressure 8 bar maximum working temperature 95°C
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Tesi-6
    • ProduktfamiljRadiator
    • ProduktgruppTesi
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-12-20
    • Edition nummer1
    • Djup (mm)215
    Relaterad
    • HuvudmaterialStål
    • Sekundärt materialStål
    • Designad iItalien
    • Tillverkad iItalien
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriVVS - Värmeapparater
    • IFC klassificeringByggnadsuppvärmare
    • UNSPSC namnRadiators
    • UNSPSC kod40101801
    • Uniclass 2015 kodPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 beskrivningRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Kod23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRadiators

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit