ODÉON UP - Bidet 57 x 36.5cm

ODÉON UP - Bidet 57 x 36.5cm

Odéon Up bidet, 57 x 36.5 cm - Floor fixings, - comfort height: 43 cm, - chromed overflow cap, - 1 faucet hole, - fast, easy cleaning : back-to-wall toilet, concealed fixings for total visibility and accessibility.
Specifikation
  • Bidet 57 x 36,5 cm Collection : ODÉON UP - E4738 Dimensions : 57 x 36,50 cm Weight : 22,6 kg Material : Ceramic Installation type: floor fixings Height : adjustment 38 to 50 cm Faucets & fittings 1-hole drilled
Teknisk specifikation
  • Unik ref.E4738
  • ProduktfamiljODÉON UP
  • ProduktgruppCéramique
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2020-02-19
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)430
  • Bredd (mm)365
  • Djup (mm)570
Relaterad
  • HuvudmaterialKeramik
  • Designad iFrankrike
  • Vikt netto (kg)22.6
Klassificering
  • BIMobject-kategoriSanitet - Bidéer
  • IFC klassificeringSanitetsterminal
  • UNSPSC namnSanitary ware
  • UNSPSC kod301815

Region tillgänglighet

Europa Afrika
Frankrike
Marocko
Ryssland
Spanien