FLIGHT - Rectangular shower tray 120 x 76 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 120 x 76 cm

    FLIGHT - Rectangular shower tray 120 x 76 cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 120 x 76 x 4 cm - anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm cm. TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm
    Specifikation
    • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62449 Dimensions : 120 x 76 x 4 cm Weight : 30 kg Material : Flight Installation type: Above-the-floor or inset Form : Rectangular Drain : Ø90 mm not included Option: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.E62449
    • ProduktfamiljFLIGHT
    • ProduktgruppReceveur
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2017-02-09
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)40
    • Bredd (mm)1200
    • Djup (mm)760
    Relaterad
    • HuvudmaterialComposite
    • Designad iFrankrike
    • Vikt netto (kg)30
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriSanitet - Duschkar
    • IFC klassificeringInredningselement
    • UNSPSC namnSanitary ware
    • UNSPSC kod301815
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 beskrivningShower trays

    Region tillgänglighet

    Europa Afrika
    Frankrike
    Marocko
    Ryssland
    Spanien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit