ALEO - Single-lever thermostatic deck-mount bath/shower mixer
ALEO - Single-lever thermostatic deck-mount bath/shower mixer

    ALEO - Single-lever thermostatic deck-mount bath/shower mixer

    Single-lever thermostatic deck-mount bath/shower mixer - Push-button automatic diverter, - water-saving feature: push-in stop, - safety stop at 40°C and maximum temperature 50°C, - warm body, - on flow handle: Eco stop to help save water, - non-return valve on supplies, - pillar connectors with O-rings for quick assembly.
    Specifikation
    • Single-lever thermostatic deck-mount bath/shower mixer Collection : ALEO - E72287 Weight : 3,8 kg Installation type : 2 holes Product certification : NF : ID/A - ECAU : E3/1 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 10ACCLY103 Flow rate : 20 l/mn at 3 bars Spout reach : 208 mm Connection : Pillar connectors with O-rings for quick assembly Mechanism : Expanding wax cartridge Single-lever thermostatic deck-mount bath/shower mixer Safety stop at 37°C Maximum temperature 50°C Water saver : Push-in stop at mid-flow Push-button automatic diverter Warm body Anti-scale aerator Non-return valve on supplies
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.E72287
    • ProduktfamiljALEO
    • ProduktgruppRobinetterie
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-02-19
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Designad iFrankrike
    • Vikt netto (kg)3.8
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • UNSPSC namnSanitary ware
    • UNSPSC kod301815

    Region tillgänglighet

    Europa Afrika
    Frankrike
    Marocko
    Ryssland
    Spanien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit