AC26-WRC/WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 6.5” LF

AC26-WRC/WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 6.5” LF

Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 6.5” LF

High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity.

Features

  • 1” Exit Compression Driver with 90° x 90° Coverage PT™ Waveguide
  • 165 mm (6.5 in) LF transducer
  • Ultra compact enclosure
  • 360W Program
  • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
  • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory
Specifikation
  • Frequency Response (-10dB): 55 Hz -20 kHz
    Frequency Response (±3 dB): 70 Hz -18 kHz
    System Power Rating: 350 W (AES rated)
    180 W / 360 W / 720 W (Continuous/Program/Peak) (IEC rated)
    Impedance: 8 ohms
    Coverage Pattern: 90° x 90°
    Dimensions (H x W x D): 539.8 x 199.4 x 226.1mm (21.3 x 7.8 x 8.9in)
    Net Weight (each): 11.0 kg (24.3 lb)
    Maximum SPL (1m): 117 dB
    System Sensitivity (1w @ 1m): 92 dB SPL
    LF Driver: 2 x JBL 226J, 165 mm (6.5 in) SFG™ driver with 50 mm (2 in) edge wound voice coil
    Nominal LF Driver Impedance: 8 Ohms
    HF Driver: 1 x 2414H 25 mm (1 in) exit compression driver, 25 mm (1 in) voice coil
    Enclosure: 12 mm and 15 mm exterior grade multi-ply hardwood plywood
    Suspension Attachment: 6 x M8 points; 1 top, 3 bottom, 2 rear. 4 x M6 rear for OmniMount® 30.0 or MultiMount® MM-022-BT, MM-024-BT, MM-020-CM.
    Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.


Teknisk specifikation
  • Unik ref.AC26-WRC-WRX-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-2-x-6-5-LF
  • ProduktfamiljInstalled Sound
  • ProduktgruppPoint Source Speakers
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2020-09-26
  • Edition nummer1
Relaterad
  • Designad iUSA
  • Tillverkad iUSA
Klassificering
  • BIMobjektkategoriElektronik - Ljud
  • IFC klassificeringObjekt
  • ETIM kodEC000682
  • ETIM namnLoudspeaker set
  • UNSPSC namnAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kod4511
  • Uniclass 2015 kodPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 beskrivningLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Kod11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClass nummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitelLoudspeakers

Region tillgänglighet

Nordamerika
Amerikanska Jungruöarna
Anguilla
Antigua och Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Caymanöarna
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanska republiken
El Salvador
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Karibiska Nederländerna
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Christopher och Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent och Grenadinerna
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sint Maarten
Trinidad och Tobago
Turks och Caicos Islands
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit