Control 126 WT - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 126 WT - Premium In-Wall Loudspeaker
Control 126 WT - Premium In-Wall Loudspeaker

    Control 126 WT - Premium In-Wall Loudspeaker

    Premium In-Wall Loudspeaker
    The Control 126WT is a premium in-wall speaker within the JBL Professional Control® Contractor line designed for applications such as foreground music, boardrooms, reception areas, airports, convention centers, cruise ships, retail outlets, restaurants, museums, surround locations, or any critical listening application where top performance from a loudspeaker with minimal visual impact is required.

    FEATURES

    • Components: 165 mm (6.5 in) polymer-coated aluminum-cone woofer with pure butyl rubber surround.  25 mm (1 in) pure-titanium dome low diffraction swivel aimable titanium tweeter.
    • High-slope crossover for natural midrange sound.
    • Extended bandwidth performance of 38 Hz – 20 kHz.
    • 50W continuous (100W program, 200W peak) power handling (126W).
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Control-126-WT-Premium-In-Wall-Loudspeaker
    • ProduktfamiljInstalled Sound
    • ProduktgruppIn-Wall Speakers
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-01-06
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • Designad iUSA
    • Tillverkad iUSA
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriElektronik - Ljud
    • IFC klassificeringObjekt
    • ETIM kodEC000682
    • ETIM namnLoudspeaker set
    • UNSPSC namnAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kod4511
    • Uniclass 2015 kodPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 beskrivningLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Kod11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAudio-Visual Equipment
    • OmniClass nummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitelLoudspeakers

    Region tillgänglighet

    Nordamerika
    Amerikanska Jungruöarna
    Anguilla
    Antigua och Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Caymanöarna
    Costa Rica
    Curaçao
    Dominica
    Dominikanska republiken
    El Salvador
    Grenada
    Grönland
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Kanada
    Karibiska Nederländerna
    Kuba
    Martinique
    Mexiko
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Christopher och Nevis
    Saint Lucia
    Saint Vincent och Grenadinerna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Martin
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    Sint Maarten
    Trinidad och Tobago
    Turks och Caicos Islands
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit