Control 312CS - High-Output 12 in. In-Ceiling Subwoofer Loudspeaker

Control 312CS - High-Output 12 in. In-Ceiling Subwoofer Loudspeaker

High-Output 12 in. In-Ceiling Subwoofer Loudspeaker
Control 312CS is an excellent addition to JBL Control 321, 322 and 328 loudspeaker systems, or any fullrange loudspeaker system that requires extended bass response.

FEATURES

  • Kevlar-reinforced 300 mm (12 inch) subwoofer driver woofer with 75 mm (3 inch) voice-coil.
  • High power handling of 400 Watts with high sensitivity provides high SPL capability.
  • Clean, contemporary grille and optional back box available.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Control-312CS-High-Output-12-in-In-Ceiling-Subwoofer-Loudspeaker
  • ProduktfamiljInstalled Sound
  • ProduktgruppCeiling Speakers
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2020-01-06
  • Edition nummer1
Relaterad
  • Designad iUSA
  • Tillverkad iUSA
Klassificering
  • BIMobjektkategoriElektronik - Ljud
  • IFC klassificeringObjekt
  • ETIM kodEC000682
  • ETIM namnLoudspeaker set
  • UNSPSC namnAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kod4511
  • Uniclass 2015 kodPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 beskrivningLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Kod11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAudio-Visual Equipment
  • OmniClass nummer23-37 15 29 11 13
  • OmniClass TitelLoudspeakers

Region tillgänglighet

Nordamerika
Amerikanska Jungruöarna
Anguilla
Antigua och Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Caymanöarna
Costa Rica
Curaçao
Dominica
Dominikanska republiken
El Salvador
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Kanada
Karibiska Nederländerna
Kuba
Martinique
Mexiko
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Christopher och Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent och Grenadinerna
Saint-Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sint Maarten
Trinidad och Tobago
Turks och Caicos Islands
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit