Armbågskontakt – Beröringsfri – JCK201
Armbågskontakt – Beröringsfri – JCK201

    Armbågskontakt – Beröringsfri – JCK201

    Modell med inbyggd IR-sensor som möjliggör beröringsfri funktion. IR-sensorn reagerar på ljusskiftningar, vilket gör att man aktiverar dörröppning genom att bara röra handen framför kontakten. Denna sortens armbågskontakt är särskilt lämplig i miljöer där man vill begränsa spridning av bakterier, såsom skolor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Modellen är även utrustad med LED-ljus som hjälper till att visa aktuell status- grönt för standby och blått vid aktivering. JCK201 levereras med två relä och en dipswitch som möjliggör ett antal olika installationsalternativ.

    Specifikation
    • Tillverkad i Sverige.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plast(Acetalplast).

      Mått l/b/h: 245 x 81 x 28mm.

      IR-sensor.

      Led-ljus.

      Styrenhet med dipswitch.

      Två relä.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.elbow-switch-contactless-jck201
    • ProduktfamiljMetal
    • ProduktgruppAluminum
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2025-05-26
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)245
    • Bredd (mm)81
    • Djup (mm)28
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialCopolymer
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    • Vikt netto (kg)0.34
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriDörrar - Öppningautomatik
    • IFC klassificeringDörr
    • ETIM kodEC001351
    • ETIM namnPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 kodPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 beskrivningPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Kod40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClass nummer23-35 37 49
    • OmniClass TitelPush Button Switches

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland