Armbågskontakt – JCK119
Armbågskontakt – JCK119
Armbågskontakt – JCK119
Armbågskontakt – JCK119
Armbågskontakt – JCK119
Armbågskontakt – JCK119
Armbågskontakt – JCK119

    Armbågskontakt – JCK119

    JCK119 är en tålig armbågskontakt med plan tryckplatta och endcap i mässing, samt underdel i guldeloxerad aluminium. Modellen är utvecklad för att användas i exklusiva miljöer och i äldre, k-märkta byggnader. JCK119 går bra att beställa med radiostyrning då det ofta är svårt att komma fram med kablage i äldre byggnader.

    Specifikation
    • Tillverkad i Sverige.

      Material: Alu.6060-T6 (guldeloxerad). Tryckknapp och endcap: Mässing.

      Mått standardversion l/b/h: 237x80x28 mm.

      Mikrobrytare: Standard 1st NO IP67. Går att beställa med 2st, samt med NO/NC.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.elbow-switch-jck119
    • ProduktfamiljMetal
    • ProduktgruppMässing
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2025-05-26
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)237
    • Bredd (mm)80
    • Djup (mm)28
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Sekundärt materialAluminium
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    • Vikt netto (kg)0.62
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriDörrar - Öppningautomatik
    • IFC klassificeringDörr
    • ETIM kodEC001351
    • ETIM namnPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 kodPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 beskrivningPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Kod40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClass nummer23-35 37 49
    • OmniClass TitelPush Button Switches

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland