Armbågskontakt – JCK247
Armbågskontakt – JCK247
Armbågskontakt – JCK247

    Armbågskontakt – JCK247

    JCK247 har två tryckytor och är tillverkad i silvereloxerad aluminium med svarta endcaps. Båda tryckytorna är utformade med fyra taktila rillor och fungerar som extra vägledning för personer med synnedsättning. Man kan enkelt känna sig till vart man ska trycka för att aktivera dörröppning.

    JCK247 ingår i en produktserie av armbågskontakter med två tryckytor som är lika stora. Serien är särskilt utvecklad för miljöer med dubbla slagdörrar och gör det möjligt att styra varje dörr separat med en egen tryckknapp. Funktionen bidrar till att minska kallras och drag, samt spar energi jämfört med att båda dörrar åker upp vid varje öppning. Dessa armbågskontakter kan även vara lämpliga i en passage där det finns två ingångar till lokalen.

    Specifikation
    • Tillverkad i Sverige.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plast (Acetalplast).

      Mått standardversion l/b/h: 477x80x23 mm.

      Mikrobrytare: Standard 2st NO IP67.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.elbow-switch-jck247
    • ProduktfamiljMetal
    • ProduktgruppAluminum
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2025-05-15
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)477
    • Bredd (mm)80
    • Djup (mm)23
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialCopolymer
    • Designad iSverige
    • Tillverkad iSverige
    • Vikt netto (kg)0.58
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriDörrar - Öppningautomatik
    • IFC klassificeringDörr
    • ETIM kodEC001351
    • ETIM namnPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 kodPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 beskrivningPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Kod40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSwitches and Push Buttons
    • OmniClass nummer23-35 37 49
    • OmniClass TitelPush Button Switches

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland