Unique ref.: | bjork120 |
---|---|
Tillverkare: | Jeltec |
Produktfamilj: | Changing stations |
Produktgrupp: | Björk |
Bredd (mm): | 1200 |
Höjd (mm): | 900 |
Djup (mm): | 800 |
Datum för publicering: | 2016-10-17 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (enstaka objekt) |
Produktlänk: | https://jeltec.se/bjork-120 |
---|---|
Installationsinstruktioner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | |
Teknisk beskrivning: | |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kod: |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/jeltec/product/bjork120
Huvudmaterial: | Wood |
---|---|
Sekundärt material: | Steel |
Designad i: | Sweden |
Tillverkad i: | Sweden |
Nettovikt (Kg): | 49 |
BIMobject kategori: | Möbler - Annat |
---|---|
IFC-klassifikation: | Furnishing Element |
UNSPSC-namn: | Furniture and Furnishings |
UNSPSC-kod: | 56 |
Uniclass 1.4 Kod: | L8211 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Furniture |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 50 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Furniture |
OmniClass-nummer: | 23-21 00 00 |
OmniClass-rubrik: | Furnishings, Fixtures and Equipment Products |
CSI UniFormat II Code: | E2010 |
CSI UniFormat II Title: | Fixed Furnishings |
BIMobject®