Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Dubbel - Bjork 120H & Manuela

Unique ref.: bjork120H-Manuela
Tillverkare: Jeltec
Produktfamilj: Changing stations
Produktgrupp: Dubble working areas
Djup (mm): 800
Datum för publicering: 2016-10-17
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (7)
Genom att kombinera Manuela med Björk 120 med tvättho till höger eller vänster skapar du en arbetsplats som är höj- och sänkbar (75-105cm) och en arbetsplats med fast arbetshöjd (90cm). Skötborden är grundutrustade med ftalatfri madrass och höga skötbordssarger, på skötbord med tvättdel ingår även vattenblandare med utdragbar dusch samt avloppsdetaljer. För att spara lyft kan Manuela kompletteras med Stegen. Till Björk kan du välja Trappan eller Stegen.


Huvudmaterial: Wood
Sekundärt material: Steel
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Sweden
Nettovikt (Kg): 69

BIMobject kategori: Möbler - Annat
IFC-klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC-namn: Furniture and Furnishings
UNSPSC-kod: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Beskrivning: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass-nummer: 23-21 00 00
OmniClass-rubrik: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®