Sliding window 3 rails 6 leaves - Showcase
Sliding window 3 rails 6 leaves - Showcase
Sliding window 3 rails 6 leaves - Showcase
    K.LINE

    Sliding window 3 rails 6 leaves - Showcase

    6-leaf sliding window
    • 3 tracks
    • Leftwards or rightwards opening direction
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Insulated glazing with argon filling
    Specifikation
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Glazing thickness of 28 or 32 mm
      • Ventilation grids
      • Outside and inside handles
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.KLBC3R-6VTX
    • ProduktfamiljCoulissants
    • ProduktgruppKL-BC3R
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2016-11-10
    • Edition nummer7
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialGlas
    • Designad iFrankrike
    • Tillverkad iFrankrike
    Klassificering
    • BIMobjektkategoriFönster - Skjutfönster
    • IFC klassificeringFönster
    • UNSPSC namnWindows
    • UNSPSC kod301716
    • Uniclass 2015 kodEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivningDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Kod08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAluminum Windows
    • OmniClass nummer23-17 13 00
    • OmniClass TitelWindows
    • CSI UniFormat II KodB2020
    • CSI UniFormat II TitelExterior Windows

    Region tillgänglighet

    Europa
    Frankrike
    Portugal
    Spanien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit