Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Ash Alabaster

Unique ref.: ashalabaster586486
Tillverkare: Kährs
Produktfamilj: Kährs Original
Produktgrupp: Harmony Collection
Bredd (mm): 2423
Höjd (mm): 15
Djup (mm): 196
Datum för publicering: 2017-05-02
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (3)
The powder white stain on this 3-strip ash floor from the Harmony Collection creates a seamless expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.

Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 153N1AAKW1KW 0


Huvudmaterial: Ash
Sekundärt material:
Designad i:
Tillverkad i: Sweden

BIMobject kategori: Golv - Trä
IFC-klassifikation: Floor
Uniclass 1.4 Kod: JM42
Uniclass 1.4 Beskrivning: Wood block/Composition block/Parquet flooring
Uniclass 2.0 Kod: PR-45-97-93
Uniclass 2.0 Beskrivning: Wood Laminate Strips And Boards
Uniclass 2015 Kod: Ss_30_20_90
Uniclass 2015 Beskrivning: Wood and composite unit flooring systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
OmniClass-nummer: 23-15 17 13 11
OmniClass-rubrik: Wood Flooring
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
Flooring - Wood

Namn Värde
Installation Method Floating;Glue Down
Length 2423 mm
Material Ash
Pattern 3-Strip
Thickness 15 mm
Width 196 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Length 2423 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Material Ash

BIMobject®