Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

MULTICAL® 302, qp 1.5 m³/h, G1B (R¾) x 190 mm

Unique ref.: 302x71
Tillverkare: Kamstrup
Produktfamilj: Heat/Cooling meters
Produktgrupp: MULTICAL® 302
Bredd (mm): 190
Höjd (mm): 77
Djup (mm): 83
Datum för publicering: 2019-06-19
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (14)
Kamstrups MULTICAL® värme- och kylmätare är baserade på en djup förståelse för de utmaningar som kunderna står inför och kombinerat med decennier av erfarenhet av att utveckla innovativ ultraljudsteknik och framtidssäker design, är resultatet pålitliga värme- och kylmätare med enkel användning och oöverträffad noggrannhet.

Kamstrup är en världsledande leverantör av intelligenta lösningar för energi- och vattenmätning. I Kamstrup definierar vi framgång med de framsteg vi skapar för andra. Vår teknik och kompetens har hjälpt många företag att effektivisera sin verksamhet, ända sedan företaget grundades av Olaf Kamstrup i Danmark 1946.

MULTICAL® 302 är en statisk värmemätare, kylmätare eller kombinerad värme- / kylmätare baserad på ultraljudsprincipen. MULTICAL® 302 täcker praktiskt taget alla applikationer med ett brett temperaturintervall från 2 ° C ... 150 ° C, totalt dynamiskt område upp till 1: 1600 från början till mättnadsflöde, imponerande 1: 250 (qi: qp) och tryckklass PN16 och PN25. Med endast en radie på 59 mm och ett djup på 83 mm är MULTICAL® 302 mycket teknik i ett kompakt utförande. Mätaren kan monteras i små utrymmen, antingen i taket, precis ovanför golvet eller i smala schakter. En perfekt installationsvinkel uppnås i alla fall, vilket garanterar en enkel och lätt läsning av displayen.


Huvudmaterial: Brass
Sekundärt material: Plastic
Designad i: Denmark
Tillverkad i: Denmark
Nettovikt (Kg): 1

BIMobject kategori: Rörläggning - Annat
IFC-klassifikation: Flow Terminal
UNSPSC-namn: Metering or injection or proportioning pumps
UNSPSC-kod: 40151552
Uniclass 1.4 Kod: L7451
Uniclass 1.4 Beskrivning: Meters
Uniclass 2.0 Kod: PR-50-54-28
Uniclass 2.0 Beskrivning: Energy Meters
Uniclass 2015 Kod: Pr_80_51_46_92
Uniclass 2015 Beskrivning: Ultrasonic flowmeters
NBS Reference Kod: 50-54-28
NBS Reference Beskrivning: Energy Meters
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 71 76
CSI MasterFormat 2014 Title: Thermal Flow Meters
OmniClass-nummer: 23-27 15 17
OmniClass-rubrik: Energy Monitoring and Controls

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Other

Namn Värde
Connection G1B (R¾)
Fluid Type Water
Housing Material Brass
Length 190 mm
Material Plastic
Maximum Fluid Temperature 130 °C
Minimum Fluid Temperature 2 °C
Working Pressure PN16 | PN25

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Length 190 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Material Plastic

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända