Katrin Inclusive Handduksdispenser XL - Vit
Katrin Inclusive Handduksdispenser XL - Vit
    Katrin

    Katrin Inclusive Handduksdispenser XL - Vit

    • Handduksdispenser med hög prestanda designad för att effektivt serva pappershanddukar till många besökare. • En öppen och flexibel dispenserlösning i vilken alla vikta handdukar passar, en del av vårt koncept freedom of choice. • En långvarig dispenserlösning, som ger valfrihet av pappershandduk eftersom alla vikta handdukar passar. • Kontrollerad förbrukning, ark för ark • Med enkla inställningar kan dispensern anpassas till olika handduksbredder. • Dispensern är enkel att ladda tack vare flexibla sidoribbor som håller handdukarna på plats under laddning av dispensern • Hygienisk lösning där besökaren bara rör det ark som ska användas. • Två lägen för öppning av locket skapar enkel hantering för alla • Spärr för att säkra locket i öppet läge • Lås på båda sidor, för enkel installation i alla utrymmen • Kan användas med och utan nyckel • Transparant bakstycke för enkel installation • Lätt att kontrollera pappersnivån, tack vare transparanta sidopaneler • Upp till 766 handtorkningar i en fylld dispenser* • 50% mindre tid för påfyllnad mer tid för städning** • 90% fler handtorkningar**
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.89727
    • ProduktfamiljWASHROOM DISPENSER
    • ProduktgruppHAND TOWEL DISPENSER
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2024-11-08
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)730
    • Bredd (mm)338
    • Djup (mm)146
    Relaterad
    • HuvudmaterialPlast
    • Sekundärt materialPolykarbonat
    • Designad iNederländerna
    • Tillverkad iFrankrike
    • Vikt netto (kg)3
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Dispensers
    • IFC klassificeringInredningselement