Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Round Corner Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 16" x 22" Surface Mounted

Unique ref.: ketcham-round-corner-series-105rswt-surface
Tillverkare: Ketcham Medicine Cabinets
Produktfamilj: Medicine Cabinets
Produktgrupp: Round Corner Series
Bredd (tum): 16
Höjd (tum): 22
Djup (tum): 5
Datum för publicering: 2018-05-21
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Den här produkten finns inte längre tillgänglig för nerladdning. Var god kontakta tillverkare för mer information.

The Round Corner Series medicine cabinets are ideal to meet HUD housing and federal specifications. 

Round Corner Stainless Steel Frame surrounds the entire cabinet door.

This style is only offered on the Round Corner Series.

Feaures

  • Round Corner Stainless Steel Frame
  • Full length piano hinge
  • Magnetic door hatch
  • Specify right or left door swing when ordering
  • 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
  • 3/16" first quality plate glass
  • Adjustable acrylic shelves
  • Shelves mounted on locking adjustable aluminum shelf clips


Huvudmaterial: Steel
Sekundärt material: Glass
Designad i: United States
Tillverkad i: United States

BIMobject kategori: Sanitet - Lagring
IFC-klassifikation: Furnishing Element
UNSPSC-namn: Cabinets
UNSPSC-kod: 30161801
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Beskrivning: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Beskrivning: Bathroom cabinets
NBS Reference Kod: 35-75-08
NBS Reference Beskrivning: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
OmniClass-nummer: 23-25 53 11 13 11
OmniClass-rubrik: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Namn Värde
Depth 5 in
Height 22 in
Mounting Surface
Number Of Shelves 3
Width 16 in

BIMobject®