Unique ref.: | KCBCS-20600 |
---|---|
Tillverkare: | KitchenAid |
Produktfamilj: | Refrigerators & Freezers |
Produktgrupp: | American fridge |
Bredd (mm): | 540 |
Höjd (mm): | 1935 |
Djup (mm): | 550 |
Datum för publicering: | 2018-12-11 |
Versionsnummer: | 2 |
Typ: | Objekt (enstaka objekt) |
Produktlänk: | https://www.kitchenaid.be/fr_BE/grand-menager/refrigerateurs/193-cm-koelka... |
---|---|
Installationsinstruktioner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851302096000en.pdf |
Teknisk beskrivning: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010780185_GB.pdf |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kod: | 8003437040924 |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/kitchenaid/product/kcbcs-20600
Huvudmaterial: | Metal |
---|---|
Sekundärt material: | Glass |
Designad i: | Italy |
Tillverkad i: | Italy |
Nettovikt (Kg): | 58 |
BIMobject kategori: | Kök - Apparater |
---|---|
IFC-klassifikation: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Kod: | L8321 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-14-72 |
Uniclass 2.0 Beskrivning: | Refrigerators |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_70_31 |
Uniclass 2015 Beskrivning: | Food refrigerators and freezers |
NBS Reference Kod: | 35-14-72 |
NBS Reference Beskrivning: | Refrigerators |
OmniClass-nummer: | 23-21 23 33 11 15 |
OmniClass-rubrik: | Residential Upright Freezers |
Namn | Värde |
---|---|
Depth | 550 mm |
Height | 1935 mm |
Material | Metal ; Glass |
Width | 540 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Namn | Värde |
---|---|
Material | Metal ; Glass |
BIMobject®