Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Vertigo Collection - 75 Cm Built-In Bottom Mount Refrigerator KCVCX 20750R

Unique ref.: KCVCX-20750R
Tillverkare: KitchenAid
Produktfamilj: Refrigerators & Freezers
Produktgrupp: American fridge
Bredd (mm): 737
Höjd (mm): 2050
Djup (mm): 575
Datum för publicering: 2018-12-11
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Den här produkten finns inte längre tillgänglig för nerladdning. Var god kontakta tillverkare för mer information.
This Class A+ 75 cm integrated refrigerator offers a LED lighting and the No-Frost System that controls the circulation of chilled air inside your refrigerator, ensuring the ideal humidity level while avoiding condensation or the formation of ice on your food and the surfaces inside the refrigerator.
In addition to a Multi-Temperature drawer and a vibration-proof system, it also features the option of vacation mode and fast cooling.


Huvudmaterial: Metal
Sekundärt material: Glass
Designad i: Italy
Tillverkad i: Italy
Nettovikt (Kg): 190

BIMobject kategori: Kök - Apparater
IFC-klassifikation: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kod: L8321
Uniclass 1.4 Beskrivning: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Beskrivning: Refrigerators
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Beskrivning: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Kod: 35-14-72
NBS Reference Beskrivning: Refrigerators
OmniClass-nummer: 23-21 23 33 15
OmniClass-rubrik: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Namn Värde
Depth 575 mm
Height 2050 mm
Material Glass ; Metal
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Material Glass ; Metal

BIMobject®