Unique ref.: | KCVCX-20900R |
---|---|
Tillverkare: | KitchenAid |
Produktfamilj: | Refrigerators & Freezers |
Produktgrupp: | Refrigerators |
Bredd (mm): | 887 |
Höjd (mm): | 2050 |
Djup (mm): | 575 |
Datum för publicering: | 2018-12-11 |
Versionsnummer: | 2 |
Typ: | Objekt (enstaka objekt) |
Produktlänk: | https://www.kitchenaid.co.uk/p/refrigerator/built-in-and-integrated/combi-... |
---|---|
Installationsinstruktioner: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400011044720_EN.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851324896000en.pdf |
Teknisk beskrivning: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400011181233_EN.pdf |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kod: | 8003437219726 |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/kitchenaid/product/kcvcx-20900r
Huvudmaterial: | Metal |
---|---|
Sekundärt material: | Glass |
Designad i: | Italy |
Tillverkad i: | Italy |
Nettovikt (Kg): | 190 |
BIMobject kategori: | Kök - Apparater |
---|---|
IFC-klassifikation: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Kod: | L8321 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-14-72 |
Uniclass 2.0 Beskrivning: | Refrigerators |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_70_31_72 |
Uniclass 2015 Beskrivning: | Refrigerators |
NBS Reference Kod: | 35-14-72 |
NBS Reference Beskrivning: | Refrigerators |
OmniClass-nummer: | 23-21 23 33 13 |
OmniClass-rubrik: | Residential Refrigerators |
Namn | Värde |
---|---|
Depth | 575 mm |
Height | 2050 mm |
Material | Metal ; Glass |
Width | 887 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Namn | Värde |
---|---|
Material | Metal ; Glass |
BIMobject®