Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Vertigo Collection - 90 CM Integrated Bottom Mount Refrigerator

Unique ref.: KCZWX-20600R
Tillverkare: KitchenAid
Produktfamilj: Refrigerators & Freezers
Produktgrupp: Refrigerators
Bredd (mm): 587
Höjd (mm): 2050
Djup (mm): 575
Datum för publicering: 2018-12-11
Versionsnummer: 3
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Den här produkten finns inte längre tillgänglig för nerladdning. Var god kontakta tillverkare för mer information.
The A+ Class integrated 60 cm wine cellar has a right-hand hinged door and room for up to 45 bottles.
It has LED lighting, 2 temperature zones and triple-glazed protective glass as well as a Multi-Temperature drawer, a Preserve & Age Red Wine compartment and a vibration-proof system. It also features the option of a vacation mode and fast cooling.


Huvudmaterial: Steel
Sekundärt material: Glass
Designad i: Italy
Tillverkad i: Italy
Nettovikt (Kg): 175

BIMobject kategori: Kök - Apparater
IFC-klassifikation: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kod: L8321
Uniclass 1.4 Beskrivning: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Beskrivning: Refrigerators
Uniclass 2015 Kod: SL_90_50_98
Uniclass 2015 Beskrivning: Wine cellars
NBS Reference Kod: 31-31
NBS Reference Beskrivning: Food Refrigerators And Freezers
OmniClass-nummer: 23-21 23 33 13
OmniClass-rubrik: Residential Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

Namn Värde
Depth 575 mm
Height 2050 mm
Material Metal ; Glass
Width 587 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Material Metal ; Glass

BIMobject®