Unique ref.: | KMMXX-38600 |
---|---|
Tillverkare: | KitchenAid |
Produktfamilj: | Ovens |
Produktgrupp: | Microwave |
Bredd (mm): | 595 |
Höjd (mm): | 385 |
Djup (mm): | 468 |
Datum för publicering: | 2017-02-20 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (enstaka objekt) |
Produktlänk: | |
---|---|
Installationsinstruktioner: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | |
Teknisk beskrivning: | |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kod: | 8003437394546 |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/kitchenaid/product/kmmxx-38600
Huvudmaterial: | Stainless steel |
---|---|
Sekundärt material: | Glass |
Designad i: | Italy |
Tillverkad i: | Italy |
Nettovikt (Kg): | 28.5 |
BIMobject kategori: | Kök - Apparater |
---|---|
IFC-klassifikation: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 Kod: | L831 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Kitchen furniture |
Uniclass 2.0 Kod: | EE-70 |
Uniclass 2.0 Beskrivning: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_70_65_51 |
Uniclass 2015 Beskrivning: | Microwave ovens |
NBS Reference Kod: | 70 |
NBS Reference Beskrivning: | Electrical Elements |
OmniClass-nummer: | 23-21 23 23 25 21 |
OmniClass-rubrik: | Residential Microwave Ovens |
BIMobject®