Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

;

60 CM Twelix Multifunction Standard Oven

Unique ref.: KWXXX-14600
Tillverkare: KitchenAid
Produktfamilj: Accessories
Produktgrupp: Warming drawers
Bredd (mm): 595
Höjd (mm): 130
Djup (mm): 568
Datum för publicering: 2018-05-30
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (1)

Our warming drawers help you to ensure your food is always served on hot plates, just like in the finest restaurants. They are also invaluable for keeping food warm while you’re busy perfecting a particularly tricky sauce or simply entertaining your guests. This KitchenAid warming drawer can hold up to six plates and keep your dishes at a maximum temperature of 85°C for as long as you need. Made from easy-to-clean stainless steel.

This appliance also exist in Black Stainless Steel.

DISTINCTIVE FEATURES - 14 CM WARMING DRAWER BUILT-IN
Pre-heating of pots and pans

Pre-heating of coffee cups
Keep Warm
Thawing
6 plates



Huvudmaterial: Stainless steel
Sekundärt material:
Designad i: Italy
Tillverkad i: Italy
Nettovikt (Kg): 13.5

BIMobject kategori: Kitchen - Appliances
IFC-klassifikation: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kod: L831
Uniclass 1.4 Beskrivning: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Kod: EE-70
Uniclass 2.0 Beskrivning: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_78_42
Uniclass 2015 Beskrivning: Kitchen drawer units
NBS Reference Kod: 70
NBS Reference Beskrivning: Electrical Elements
Den här produkten är tillgänglig i:
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
Kitchen - Appliances

Namn Värde
Depth 568
Height 130
Width 595

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända