D126.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster

D126.de Knauf Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster

Knauf Cleaneo Acoustic plaster base boards with fleece lamination on the rear side are fixed with screws to a metal grid of carrying and furring channels (double-layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling. An acoustically effective insulation layer can be laid upon the furring channels. The final coating is applied using fumi acoustical plaster S1 or KRAFT acoustical plaster Picco S. Acoustical Plaster
Specifikation
  • without fire protection, with acoustic plaster
Teknisk specifikation
  • Unik ref.drywall_D126-DE_cleaneo-acoustic-board-ceilings-for-acoustical-plaster
  • ProduktfamiljCeilings_Attics-systems
  • ProduktgruppCeilings-systems
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2017-11-28
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialGips
  • Sekundärt materialAnnat
  • Designad iTyskland
  • Tillverkad iTyskland
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKonstruktion - Innertak
  • IFC klassificeringTak
  • UNSPSC namnCeiling panels
  • UNSPSC kod30161602
  • Uniclass 2015 kodSs_30_25
  • Uniclass 2015 beskrivningCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Kod09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelCeilings
  • OmniClass nummer23-15 19 15 13
  • OmniClass TitelCeiling Panels
  • CSI UniFormat II KodC3030
  • CSI UniFormat II TitelCeiling Finishes

Region tillgänglighet

Europa
Tyskland
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit