W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding

W112.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, double-layer cladding

3.9 av 5 stjärnor3.9(9 omdömen)
The metal stand wall system W112.de is covered with two layers of plasterboard on each side. The planking quality and the frame work determine fire protection and sound insulation properties, as well as the robustness and ball impact resistance. The possible installation height is also influenced by the components plate and stud.
Specifikation
  • Fire protection: up to F90, sound insulation up to 67dB, height up to 12,00 m with diamond plate
Teknisk specifikation
  • Unik ref.drywall_W112-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_double-layer-cladding
  • ProduktfamiljDrywall-systems
  • ProduktgruppDrywall-systems
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2017-11-27
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialGips
  • Sekundärt materialAnnat
  • Designad iTyskland
  • Tillverkad iTyskland
Klassificering
  • BIMobject-kategoriVäggar - Innerväggar
  • IFC klassificeringVägg
  • UNSPSC namnGypsum board
  • UNSPSC kod30161509

Region tillgänglighet

Europa
Tyskland
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit