P323a.de Knauf WARM-WALL Plus WDV-System with mineral wool insulation with mineral plastersystem

P323a.de Knauf WARM-WALL Plus WDV-System with mineral wool insulation with mineral plastersystem

Das Wärmedämm-Verbundsystem WARM-WAND Plus bietet nicht nur eine perfekte Wärmedämmung, sondern erfüllt höchste Anforderungen an den Schall- und Brandschutz, ob im Neubau oder bei der Modernisierung.
Specifikation
  • ETICS: Fire behavior non-combustible (building material class A2 or A2-s1, d0) or flame-retardant (building material class B1). Very good sound insulation properties (WAP-zg). Approved total insulation thickness up to max. 200 mm (mineral wool Slats) or up to max. 340 mm (mineral wool plates)
Teknisk specifikation
  • Unik ref.plaster_P323a-DE_warm-wall-plus-wdv-system-with-mineral-wool-insulation-with-mineral-plastersystem
  • ProduktfamiljPlaster-systems
  • ProduktgruppPlaster-systems
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2017-11-27
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialGips
  • Sekundärt materialAnnat
  • Designad iTyskland
  • Tillverkad iTyskland
Klassificering
  • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Annat
  • IFC klassificeringByggelement

Region tillgänglighet

Europa
Tyskland