P327a.de Knauf WARM-WALL PF Slim with mineral plastersystem

P327a.de Knauf WARM-WALL PF Slim with mineral plastersystem

Die Hochleistungs-Dämmsysteme WARM-WAND Slim von Knauf dämmen Neubauten grundsätzlich effizienter als dickere Systeme. Die geringe Aufbauhöhe von Knauf WARM-WAND Slim ermöglicht eine wesentlich schlankere Konstruktion. Das bringt dünne Wände und mehr Wohnfläche. Schlanke, moderne Dachgauben und Loggien schaffen neue Gestaltungsmöglichkeiten.
Specifikation
  • ETICS: building material class B1 according to DIN 4102-1. (flame retardant) no additional fire protection measures (fire bars / fire barrier) required. approved insulation thickness up to max. 140 mm. thermal bridge-free system. Rated value of thermal conductivity = 0.022 W / (mK).
Teknisk specifikation
  • Unik ref.plaster_P327a-DE_warm-wall-pf-slim-with-mineral-plastersystem
  • ProduktfamiljPlaster-systems
  • ProduktgruppPlaster-systems
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2017-11-27
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialGips
  • Sekundärt materialAnnat
  • Designad iTyskland
  • Tillverkad iTyskland
Klassificering
  • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Annat
  • IFC klassificeringByggelement

Region tillgänglighet

Europa
Tyskland