P336b.de Knauf WARM-WALL Natur S with mineral / organic plastersystem

P336b.de Knauf WARM-WALL Natur S with mineral / organic plastersystem

In den Wärmedämm-Verbundsystemen Knauf WARM-WAND Natur verbinden sich der natürliche Rohstoff Holz und ein mineralischer Putzaufbau zu einer einzigartigen Einheit mit besten ökologischen Eigenschaften. Durch die hohe Dämmstoffmasse, die geringe Wärmeleitfähigkeit und die hohe Wärmespeicherkapazität ist ein optimaler sommerlicher Hitzeschutz gegeben. Knauf WARM-WAND Natur S ist ein bauaufsichtlich zugelassenes Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) im Holzbau aus ökologischen Holzfaser-Fassadenplatten Steico WF protect 050/048/043 (direkt beplankt oder auf Plattenwerkstoff), hergestellt nach DIN EN 13171.
Specifikation
  • ETICS: fire behavior normal flammable. high diffusion-openness and good humidity regulation. summery heat protection. very good sound insulation properties. approved insulation thickness up to 160 mm. Thermal resistance up to max. 3.72 (m²K) / W.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.plaster_P336b-DE_warm-wall-natur-s-with-mineral_organic-plastersystem
  • ProduktfamiljPlaster-systems
  • ProduktgruppPlaster-systems
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2017-11-27
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialGips
  • Sekundärt materialAnnat
  • Designad iTyskland
  • Tillverkad iTyskland
Klassificering
  • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Annat
  • IFC klassificeringByggelement

Region tillgänglighet

Europa
Tyskland